Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4923 Kč - 25,1199 Kč | 900 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 10,8012 Kč - 23,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,5344 Kč - 10,3915 Kč | 900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,0418 Kč - 35,6167 Kč | 488 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 14,0823 Kč - 26,605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 3,4891 Kč - 5,2804 Kč | 400 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 6,7628 Kč - 7,439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0186 Kč - 5,8896 Kč | 700 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,3692 Kč - 7,4015 Kč | 16900 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,493 Kč - 5,2804 Kč | 493 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,564 Kč - 5,2804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 8,8436 Kč - 13,6192 Kč | 100 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
||
| 4,8739 Kč - 5,6537 Kč | 900 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,4982 Kč - 4,908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,6622 Kč - 11,9147 Kč | 1350 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
||
| 24,8235 Kč - 24,8235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,5663 Kč - 12,1855 Kč | 10 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,1826 Kč - 6,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
žlutá
|
0.319 in
8.1 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,2453 Kč - 16,2157 Kč | 230 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,5606 Kč - 11,8469 Kč | 3 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický