Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1275 Kč - 5,1275 Kč | 29350 Skladem |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrický
|
||
| 0,9265 Kč - 1,9797 Kč | 1980 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,4543 Kč - 7,4543 Kč | 12800 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,2029 Kč - 3,2029 Kč | 15100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,3286 Kč - 5,3286 Kč | 88400 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,0251 Kč - 2,0251 Kč | 17500 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,0736 Kč - 3,0736 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 28,7545 Kč - 28,7545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 11500 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7577 Kč - 2,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 7,7272 Kč - 7,7272 Kč | 1000 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 4,5673 Kč - 4,5673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 69100 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 7,8792 Kč - 9,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
||
| 2,8457 Kč - 13,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 7,6634 Kč - 14,3988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,7875 Kč - 23,7111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
žlutá
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 15,6446 Kč - 44,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,7137 Kč - 14,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
||
| 10,3277 Kč - 19,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrický