Menu Vyhledávání

Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10125762

Staré objednací číslo:

12835

1200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 4,7019 Kč
4000 + 2,2005 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 880,76 Kč

400 x 4,7019 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 24.5 mm
H 24.5 mm
h 17.5 mm
Norma závitu UNF/JIC
Velikost závitu 11/16 in
Barva červená
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás