Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva h Materiál H Norma závitu Koupit
2,6858 Kč - 2,6858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
5/8-18 in
červená
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
4,2226 Kč - 4,2226 Kč 36000 Skladem
24.9 mm
7/8-14 in
červená
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
5,2567 Kč - 5,2567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
1-1/16-12 in
červená
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
4500 Skladem
36.4 mm
1-5/16-12 in
červená
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
2,0682 Kč - 2,0682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
7/16-20 in
červená
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
3770 Skladem
38.9 mm
1-7/16-12 in
červená
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
4,912 Kč - 4,912 Kč 3750 Skladem
27.6 mm
#1-14 in
červená
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
2,4991 Kč - 2,4991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
M10 x 1
červená
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrický
114000 Skladem
18.7 mm
3/8-19 in
červená
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
3,4327 Kč - 3,4327 Kč 206000 Skladem
29.4 mm
3/4-14 in
červená
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
11,9355 Kč - 11,9355 Kč 5300 Skladem
61.9 mm
#2-11 in
červená
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
17,9536 Kč - 17,9536 Kč 950 Skladem
71.5 mm
2-1/4 in
červená
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
5,6158 Kč - 5,6158 Kč 153082 Skladem
28.3 mm
M26 x 1.5
červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrický
11,5908 Kč - 11,5908 Kč 100 Skladem
54.7 mm
M52 x 2
červená
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrický
6,8367 Kč - 6,8367 Kč 500 Skladem
32.0 mm
M28 x 1.5
červená
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrický
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
M18 x 1.5
červená
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrický
5,2998 Kč - 5,2998 Kč 1625 Skladem
27.2 mm
M25 x 1.5
červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrický
9,063 Kč - 9,063 Kč 2050 Skladem
44.5 mm
M42 x 2
červená
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrický
5,1275 Kč - 5,1275 Kč 4892 Skladem
26.2 mm
M24 x 1.5
červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrický
3,2029 Kč - 3,2029 Kč 14370 Skladem
17.9 mm
M16 x 1.5
červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrický
  • z/ze 8
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10071670

Cenové rozmezí
2,6858 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    5/8-18 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10075081

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10071748

Cenové rozmezí
5,2567 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10068946


Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10070550

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    7/16-20 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10069073


Skladové zásoby
3770 Skladem
Parametry
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    1-7/16-12 in
Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

10086926

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 4,912 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Velikost závitu
    #1-14 in
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083475

Cenové rozmezí
2,4991 Kč - 2,4991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M10 x 1
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10068663


Skladové zásoby
114000 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10069615

Cenové rozmezí
3,4327 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
206000 Skladem
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    3/4-14 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

10072936

Cenové rozmezí
11,9355 Kč - 11,9355 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    #2-11 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 2-1/4 LDPE - PIR červená

10125908

Cenové rozmezí
17,9536 Kč - 17,9536 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Velikost závitu
    2-1/4 in
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083574

Cenové rozmezí
5,6158 Kč - 5,6158 Kč

Skladové zásoby
153082 Skladem
Parametry
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M26 x 1.5
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083611

Cenové rozmezí
11,5908 Kč - 11,5908 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M52 x 2
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10087565

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M28 x 1.5
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083529

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M18 x 1.5
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083567

Cenové rozmezí
5,2998 Kč - 5,2998 Kč

Skladové zásoby
1625 Skladem
Parametry
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083604

Cenové rozmezí
9,063 Kč - 9,063 Kč

Skladové zásoby
2050 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M42 x 2
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083550

Cenové rozmezí
5,1275 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
4892 Skladem
Parametry
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M24 x 1.5
Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

10083512

Cenové rozmezí
3,2029 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
14370 Skladem
Parametry
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5