Menu Vyhledávání

Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a M18 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10083529

Staré objednací číslo:

12106

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,3752 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 687,60 Kč

500 x 3,3752 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.7 mm
H 14.0 mm
h 9.5 mm
Norma závitu Metrický
Velikost závitu M18 x 1.5
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás