Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h d1 Typ Koupit
4,6575 Kč - 9,2695 Kč 4500 Skladem
15.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
4,016 Kč - 8,0438 Kč 4000 Skladem
13.2 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
7,9205 Kč - 15,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.1 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
6,2471 Kč - 16,69 Kč 2495 Skladem
20.0 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
3,0957 Kč - 6,1898 Kč 15000 Skladem
7.7 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
5,1594 Kč - 10,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
2,6634 Kč - 5,3242 Kč 950 Skladem
7.5 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
5,4383 Kč - 10,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
2,9841 Kč - 5,9753 Kč 6600 Skladem
9.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
3,0957 Kč - 6,2052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
3,7092 Kč - 7,4463 Kč 4900 Skladem
12.4 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
2,1753 Kč - 4,3589 Kč 7000 Skladem
4.8 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
  • z/ze 2
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020470

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 13.2 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020449

Cenové rozmezí
8,0438 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 25.1 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020579

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 20.0 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020531

Cenové rozmezí
16,69 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
2495 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.7 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020357

Cenové rozmezí
6,1898 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 14.3 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020463

Cenové rozmezí
10,342 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.5 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020333

Cenové rozmezí
5,3242 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.3 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020487

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020364

Cenové rozmezí
5,9753 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.7 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020388

Cenové rozmezí
6,2052 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.4 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020432

Cenové rozmezí
7,4463 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 4.8 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020319

Cenové rozmezí
4,3589 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC