Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 25.1 mm 25.0 mm žlutá PVC

Tato žlutá krytka s úchytem je vyrobena z PVC. Je vhodná jako univerzální ochranné řešení v teplotách až do 210°C, např. při maskování. Úchyt umožňuje snadné sejmutí.
Nové objednací číslo:

10020579

Staré objednací číslo:

PCYJ-0251-025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 15,8578 Kč
1000 + 7,9205 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 585,78 Kč

100 x 15,8578 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 25.1 mm
h 25.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva žlutá
Materiál PVC
Typ 3
Velikost závitu M26; 1" UNF
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás