Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 13.2 mm 13.0 mm žlutá PVC

Tato žlutá krytka s úchytem je vyrobena z PVC. Je vhodná jako univerzální ochranné řešení v teplotách až do 210°C, např. při maskování. Úchyt umožňuje snadné sejmutí.
Nové objednací číslo:

10020449

Staré objednací číslo:

PCYJ-0132-013

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 8,0438 Kč
5000 + 4,016 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 021,90 Kč

500 x 8,0438 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 13.2 mm
h 13.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva žlutá
Materiál PVC
Typ 3
Velikost závitu M14; 1 7/32" UNF
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás