Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h d1 Typ Koupit
7,5022 Kč - 32,0986 Kč 1800 Skladem
22.0 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
3,5001 Kč - 7,0096 Kč 400 Skladem
11.9 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
6,3586 Kč - 12,7168 Kč 1085 Skladem
20.6 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
2,5239 Kč - 5,0637 Kč 10500 Skladem
7.7 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
13,9445 Kč - 27,8852 Kč 1765 Skladem
38.1 mm
žlutá
PVC
50.0 mm
3
3,6534 Kč - 7,3237 Kč 4829 Skladem
9.7 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
5,8567 Kč - 11,7976 Kč 3620 Skladem
16.3 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
5,285 Kč - 10,6484 Kč 2077 Skladem
15.9 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
2,4124 Kč - 4,8416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
6,54 Kč - 13,0999 Kč 1450 Skladem
18.8 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
3,6255 Kč - 7,2777 Kč 250 Skladem
9.3 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
20,0522 Kč - 40,2191 Kč 116 Skladem
50.8 mm
žlutá
PVC
50.0 mm
3
7,9763 Kč - 16,011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
5,7033 Kč - 11,4146 Kč 250 Skladem
18.8 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
4,1833 Kč - 11,2085 Kč 5330 Skladem
11.9 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
5,8149 Kč - 11,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
2,1055 Kč - 4,1904 Kč 4500 Skladem
5.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
7,293 Kč - 14,6321 Kč 50 Skladem
23.8 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
4,8248 Kč - 9,6525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.2 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
4,3646 Kč - 8,6566 Kč 9720 Skladem
11.1 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
  • z/ze 2
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 22.0 mm 25.0 mm žlutá PVC

10112090

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 7,5022 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 11.9 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020418

Cenové rozmezí
7,0096 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 20.6 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020555

Cenové rozmezí
12,7168 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
1085 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.7 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020340

Cenové rozmezí
5,0637 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 38.1 mm 50.0 mm žlutá PVC

10020593

Cenové rozmezí
27,8852 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
1765 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.7 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020395

Cenové rozmezí
7,3237 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
4829 Skladem
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 16.3 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020500

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
3620 Skladem
Parametry
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.9 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020494

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
2077 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 6.1 mm 13.0 mm žlutá PVC

10162934

Cenové rozmezí
4,8416 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 18.8 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020524

Cenové rozmezí
13,0999 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.3 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020371

Cenové rozmezí
7,2777 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 50.8 mm 50.0 mm žlutá PVC

10020609

Cenové rozmezí
40,2191 Kč - 20,0522 Kč

Skladové zásoby
116 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 26.9 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020586

Cenové rozmezí
16,011 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 18.8 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020517

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 11.9 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020425

Cenové rozmezí
11,2085 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
5330 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 20.6 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020548

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 5.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020326

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 23.8 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020562

Cenové rozmezí
14,6321 Kč - 7,293 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 13.2 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020456

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 11.1 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020401

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
9720 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC