Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.7 mm 25.0 mm žlutá PVC

Tato žlutá krytka s úchytem je vyrobena z PVC. Je vhodná jako univerzální ochranné řešení v teplotách až do 210°C, např. při maskování. Úchyt umožňuje snadné sejmutí.
Nové objednací číslo:

10020357

Staré objednací číslo:

PCYJ-0077-025

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,1898 Kč
5000 + 3,0957 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 094,90 Kč

500 x 6,1898 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 7.7 mm
h 25.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva žlutá
Materiál PVC
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás