Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.3 mm 25.0 mm žlutá PVC

Tato žlutá krytka s úchytem je vyrobena z PVC. Je vhodná jako univerzální ochranné řešení v teplotách až do 210°C, např. při maskování. Úchyt umožňuje snadné sejmutí.
Nové objednací číslo:

10020487

Staré objednací číslo:

PCYJ-0153-025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 10,8783 Kč
2000 + 5,4383 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 175,66 Kč

200 x 10,8783 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 15.3 mm
h 25.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva žlutá
Materiál PVC
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás