Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 69.1 mm 76.2 mm modrá

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10309285

Staré objednací číslo:

81

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 37,0016 Kč
500 + 12,4524 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 850,08 Kč

50 x 37,0016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 79.4 mm
d1 69.1 mm
d2 76.2 mm
d3 66.7 mm
d4 74.9 mm
h 25.4 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás