Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 323
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
4,267 Kč - 13,8659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.8 mm
49.2 mm
44.5 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.1 mm
2
1,6594 Kč - 4,0449 Kč 7296 Skladem
12.1 mm
22.2 mm
13.9 mm
10.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
10240564 1,6733 Kč - 5,1786 Kč 3150 Skladem
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.7 mm
19.1 mm
3
1,354 Kč - 4,4202 Kč 3087 Skladem
17.5 mm
23.8 mm
19.9 mm
15.9 mm
18.3 mm
15.9 mm
3
3,5001 Kč - 8,0438 Kč 2500 Skladem
29.6 mm
36.5 mm
32.8 mm
27.7 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
2,0359 Kč - 4,7037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
2,0498 Kč - 6,3584 Kč 2216 Skladem
24.9 mm
31.8 mm
26.5 mm
23.3 mm
24.9 mm
12.7 mm
3
13,0381 Kč - 38,7635 Kč 250 Skladem
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
14,5023 Kč - 43,1301 Kč 350 Skladem
84.3 mm
92.1 mm
87.6 mm
82.3 mm
85.6 mm
12.7 mm
2
5,2012 Kč - 7,9672 Kč 90 Skladem
36.8 mm
44.5 mm
40.6 mm
35.2 mm
38.9 mm
19.1 mm
2
3,8904 Kč - 14,8619 Kč 1800 Skladem
44.1 mm
51.6 mm
47.5 mm
42.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
2
5,3826 Kč - 15,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.9 mm
54.0 mm
49.7 mm
44.3 mm
48.0 mm
25.4 mm
2
5,4244 Kč - 17,8495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.3 mm
57.2 mm
53.0 mm
46.7 mm
51.1 mm
25.4 mm
2
2,6912 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.5 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
3,0259 Kč - 10,2654 Kč 4059 Skladem
33.3 mm
41.3 mm
37.3 mm
31.7 mm
35.5 mm
19.1 mm
3
3,3262 Kč - 13,7127 Kč 4000 Skladem
39.6 mm
47.6 mm
42.5 mm
38.0 mm
41.1 mm
19.1 mm
2
6,8747 Kč - 19,918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
57.2 mm
55.1 mm
48.6 mm
53.5 mm
25.4 mm
2
9,6775 Kč - 28,7278 Kč 41 Skladem
58.4 mm
66.7 mm
63.1 mm
56.8 mm
60.9 mm
25.4 mm
2
7,8368 Kč - 23,2887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.8 mm
66.7 mm
59.8 mm
52.9 mm
58.1 mm
25.4 mm
2
12,0062 Kč - 33,0179 Kč 14481 Skladem
62.4 mm
73.0 mm
69.9 mm
60.8 mm
68.2 mm
25.4 mm
2
  • z/ze 17
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 40.8 mm 44.5 mm modrá

10306987

Cenové rozmezí
13,8659 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.2 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 12.1 mm 13.9 mm modrá

10204108

Cenové rozmezí
4,0449 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
7296 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 22.7 mm 26.4 mm modrá

10240564

Cenové rozmezí
5,1786 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
3150 Skladem
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.7 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 17.5 mm 19.9 mm modrá

10222218

Cenové rozmezí
4,4202 Kč - 1,354 Kč

Skladové zásoby
3087 Skladem
Parametry
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 29.6 mm 32.8 mm modrá

10242810

Cenové rozmezí
8,0438 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.8 mm
  • d3
    27.7 mm
  • d4
    30.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 20.8 mm 23.6 mm modrá

10225349

Cenové rozmezí
4,7037 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 24.9 mm 26.5 mm modrá

10241523

Cenové rozmezí
6,3584 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
2216 Skladem
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.9 mm
  • d2
    26.5 mm
  • d3
    23.3 mm
  • d4
    24.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 72.4 mm 75.7 mm modrá

10309292

Cenové rozmezí
38,7635 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 84.3 mm 87.6 mm modrá

10309636

Cenové rozmezí
43,1301 Kč - 14,5023 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    92.1 mm
  • d1
    84.3 mm
  • d2
    87.6 mm
  • d3
    82.3 mm
  • d4
    85.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 36.8 mm 40.6 mm modrá

10299678

Cenové rozmezí
7,9672 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    38.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 44.1 mm 47.5 mm modrá

10307113

Cenové rozmezí
14,8619 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    51.6 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 45.9 mm 49.7 mm modrá

10307120

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.7 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 48.3 mm 53.0 mm modrá

10308868

Cenové rozmezí
17,8495 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    53.0 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    51.1 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 31.1 mm 34.4 mm modrá

10242902

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.5 mm
  • d4
    32.8 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 33.3 mm 37.3 mm modrá

10266878

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
4059 Skladem
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 39.6 mm 42.5 mm modrá

10299692

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 3,3262 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.5 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.1 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 50.3 mm 55.1 mm modrá

10309070

Cenové rozmezí
19,918 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    57.2 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    55.1 mm
  • d3
    48.6 mm
  • d4
    53.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 58.4 mm 63.1 mm modrá

10309155

Cenové rozmezí
28,7278 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • D
    66.7 mm
  • d1
    58.4 mm
  • d2
    63.1 mm
  • d3
    56.8 mm
  • d4
    60.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 54.8 mm 59.8 mm modrá

10309100

Cenové rozmezí
23,2887 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    66.7 mm
  • d1
    54.8 mm
  • d2
    59.8 mm
  • d3
    52.9 mm
  • d4
    58.1 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 62.4 mm 69.9 mm modrá

10309193

Cenové rozmezí
33,0179 Kč - 12,0062 Kč

Skladové zásoby
14481 Skladem
Parametry
  • D
    73.0 mm
  • d1
    62.4 mm
  • d2
    69.9 mm
  • d3
    60.8 mm
  • d4
    68.2 mm