Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 138.9 mm 142.7 mm modrá

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10184967

Staré objednací číslo:

101

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 88,865 Kč
100 + 29,5903 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

888,65 Kč

10 x 88,865 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 155.7 mm
d1 138.9 mm
d2 142.7 mm
d3 136.9 mm
d4 140.7 mm
h 25.4 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás