Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 395,6184 Kč - 15 494,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 1 303,5968 Kč - 1 629,4961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
340.0
|
||
| 2 369,8292 Kč - 2 962,35 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
640.0
|
||
| 11 396,296 Kč - 14 245,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2840.0
|
||
| 13 250,436 Kč - 16 563,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 13 559,0354 Kč - 16 948,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 8 615,0858 Kč - 10 768,9209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2120.0
|
||
| 9 233,3021 Kč - 11 541,5641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2280.0
|
||
| 10 469,4803 Kč - 13 086,8504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2600.0
|
||
| 11 705,6585 Kč - 14 632,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 12 632,2197 Kč - 15 790,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 14 177,2517 Kč - 17 721,6918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 15 104,5761 Kč - 18 880,7837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 8 923,9396 Kč - 11 154,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 10 160,1178 Kč - 12 700,1472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2520.0
|
||
| 4 001,1061 Kč - 5 001,4462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 6 680,2978 Kč - 8 350,4994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1640.0
|
||
| 5 752,9733 Kč - 7 191,1531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 6 370,9352 Kč - 7 963,7962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 13 868,3979 Kč - 17 335,4974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3480.0