20168421
20168421
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 18 880,7837 Kč |
| 10 - 19 | 16 992,8071 Kč |
| 20 - 49 | 16 048,6916 Kč |
| 50 + | 15 104,5761 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 30.0 |
| l1 | 3800.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 19.76 |
| Materiál | ocel |