20168124
20168124
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 191,1531 Kč |
| 10 - 19 | 6 471,936 Kč |
| 20 - 49 | 6 112,4547 Kč |
| 50 + | 5 752,9733 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 30.0 |
| l1 | 1400.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 7.28 |
| Materiál | ocel |