20168384
20168384
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 17 335,4974 Kč |
| 10 - 19 | 15 601,9477 Kč |
| 20 - 49 | 14 735,1728 Kč |
| 50 + | 13 868,3979 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 30.0 |
| l1 | 3480.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 18.10 |
| Materiál | ocel |