Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 607,3678 Kč - 9 509,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1880.0
|
||
| 6 801,9058 Kč - 8 502,3822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1320.0
|
||
| 18 230,5118 Kč - 22 788,0125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 2 432,6684 Kč - 3 040,7083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 19 991,029 Kč - 24 988,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 4 455,9912 Kč - 5 570,0525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
675.0
|
||
| 3 783,0767 Kč - 4 728,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
570.0
|
||
| 13 534,8664 Kč - 16 918,5194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 16 273,5901 Kč - 20 342,1148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3240.0
|
||
| 17 838,7204 Kč - 22 298,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 8 757,8098 Kč - 10 947,2623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 9 932,1664 Kč - 12 415,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 15 882,0531 Kč - 19 852,6299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 16 665,1271 Kč - 20 831,3452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 11 968,7185 Kč - 14 960,8345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2360.0
|
||
| 11 577,9447 Kč - 14 472,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2280.0
|
||
| 9 540,8838 Kč - 11 925,9776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1880.0
|
||
| 14 708,4597 Kč - 18 385,4475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 15 490,7705 Kč - 19 363,3995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3080.0
|
||
| 31 743,2445 Kč - 39 679,0557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
4000.0