Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 832,576 Kč - 12 290,72 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
955.0
|
||
| 1 547,455 Kč - 1 934,257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
155.0
|
||
| 8 288,085 Kč - 10 360,168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
805.0
|
||
| 9 112,324 Kč - 11 390,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
885.0
|
||
| 9 421,074 Kč - 11 776,466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
915.0
|
||
| 7 960,81 Kč - 9 951,136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
775.0
|
||
| 8 391,331 Kč - 10 489,102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
815.0
|
||
| 9 524,32 Kč - 11 905,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
925.0
|
||
| 10 142,314 Kč - 12 677,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
985.0
|
||
| 8 801,104 Kč - 11 001,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
925.0
|
||
| 9 225,203 Kč - 11 531,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
970.0
|
||
| 3 607,929 Kč - 4 509,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
235.0
|
||
| 13 537,823 Kč - 16 922,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
895.0
|
||
| 968,24 Kč - 1 210,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
105.0
|
||
| 230,698 Kč - 288,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
25.0
|
||
| 11 731,265 Kč - 14 664,143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
775.0
|
||
| 873,145 Kč - 1 091,493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
75.0
|
||
| 3 157,401 Kč - 3 946,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
215.0
|
||
| 4 058,457 Kč - 5 073,133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
275.0
|
||
| 1 774,942 Kč - 2 218,554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
115.0