20173784
20173784
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 11 001,38 Kč |
3 - 4 | 10 451,311 Kč |
5 - 9 | 9 901,242 Kč |
10 + | 8 801,104 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 925.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 3.5 |
h2 | 1.0 |
d1 | 2.4 |
d2 | 3.5 |
Pro šrouby | M2 |
w1 | 5.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku