Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
7 574,502 Kč - 9 468,004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
830.0
6 128,317 Kč - 7 660,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
670.0
7 209,683 Kč - 9 012,042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
790.0
9 016,735 Kč - 11 270,857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
990.0
5 407,571 Kč - 6 759,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
590.0
10 039,068 Kč - 12 548,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
975.0
8 166,314 Kč - 10 207,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
795.0
9 524,32 Kč - 11 905,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
925.0
8 288,085 Kč - 10 360,168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
805.0
6 317,025 Kč - 7 896,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
615.0
5 701,254 Kč - 7 126,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
555.0
6 111,768 Kč - 7 639,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
595.0
8 700,822 Kč - 10 876,151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
845.0
7 960,81 Kč - 9 951,136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
775.0
8 063,809 Kč - 10 079,823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
785.0
6 523,023 Kč - 8 153,717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
635.0
1 103,843 Kč - 1 379,742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
265.0
2 742,688 Kč - 3 428,36 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
685.0
1 397,526 Kč - 1 747,031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
335.0
342,342 Kč - 428,051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
75.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 42.0 830.0 ocel nerezavějící

20161828

Cenové rozmezí
9 468,004 Kč - 7 574,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 670.0 ocel nerezavějící

20161781

Cenové rozmezí
7 660,458 Kč - 6 128,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 790.0 ocel nerezavějící

20161811

Cenové rozmezí
9 012,042 Kč - 7 209,683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    790.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 990.0 ocel nerezavějící

20161866

Cenové rozmezí
11 270,857 Kč - 9 016,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 590.0 ocel nerezavějící

20161767

Cenové rozmezí
6 759,402 Kč - 5 407,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 3.0 975.0 ocel nerezavějící

20175672

Cenové rozmezí
12 548,835 Kč - 10 039,068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 795.0 ocel nerezavějící

20175498

Cenové rozmezí
10 207,769 Kč - 8 166,314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    795.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 925.0 ocel nerezavějící

20175627

Cenové rozmezí
11 905,40 Kč - 9 524,32 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    925.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 805.0 ocel nerezavějící

20175504

Cenové rozmezí
10 360,168 Kč - 8 288,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    805.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 615.0 ocel nerezavějící

20175313

Cenové rozmezí
7 896,343 Kč - 6 317,025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    615.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 555.0 ocel nerezavějící

20175252

Cenové rozmezí
7 126,691 Kč - 5 701,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    555.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 595.0 ocel nerezavějící

20175290

Cenové rozmezí
7 639,71 Kč - 6 111,768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    595.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 845.0 ocel nerezavějící

20175542

Cenové rozmezí
10 876,151 Kč - 8 700,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    845.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 775.0 ocel nerezavějící

20175474

Cenové rozmezí
9 951,136 Kč - 7 960,81 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    775.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 785.0 ocel nerezavějící

20175481

Cenové rozmezí
10 079,823 Kč - 8 063,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    785.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 635.0 ocel nerezavějící

20175337

Cenové rozmezí
8 153,717 Kč - 6 523,023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    635.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 7.0 265.0 ocel nerezavějící

20159504

Cenové rozmezí
1 379,742 Kč - 1 103,843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 685.0 ocel nerezavějící

20159788

Cenové rozmezí
3 428,36 Kč - 2 742,688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 9.0 335.0 ocel nerezavějící

20160142

Cenové rozmezí
1 747,031 Kč - 1 397,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 75.0 ocel nerezavějící

20160012

Cenové rozmezí
428,051 Kč - 342,342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5