Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
8 377,499 Kč - 10 471,812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
5.0
3.5
5.0
880.0
1 098,162 Kč - 1 372,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
95.0
1 999,712 Kč - 2 499,64 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
135.0
5 869,214 Kč - 7 336,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
395.0
13 086,554 Kč - 16 358,316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
875.0
732,602 Kč - 915,629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
14.0
5.2
10.0
140.0
2 900,521 Kč - 3 625,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
195.0
9 478,378 Kč - 11 847,849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
635.0
8 351,811 Kč - 10 439,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
555.0
8 802,092 Kč - 11 002,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
575.0
6 545,006 Kč - 8 181,134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
435.0
6 770,023 Kč - 8 462,467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
455.0
13 763,334 Kč - 17 204,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
915.0
4 960,254 Kč - 6 200,194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0
Rozšířené provedení
10.0
4.0
7.5
335.0
2 116,79 Kč - 2 645,864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
14.0
5.2
10.0
380.0
8 905,832 Kč - 11 132,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
865.0
9 626,825 Kč - 12 033,593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
935.0
9 729,577 Kč - 12 162,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
945.0
10 039,068 Kč - 12 548,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
975.0
9 935,822 Kč - 12 419,654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
10.0
Standardní šířka
3.0
2.6
2.5
965.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 5.0 880.0 ocel nerezavějící

20173753

Cenové rozmezí
10 471,812 Kč - 8 377,499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    880.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Vedení lineární - miniaturní 10.0 95.0 ocel nerezavějící

20174149

Cenové rozmezí
1 372,826 Kč - 1 098,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 135.0 ocel nerezavějící

20174156

Cenové rozmezí
2 499,64 Kč - 1 999,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    135.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 395.0 ocel nerezavějící

20174231

Cenové rozmezí
7 336,394 Kč - 5 869,214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    395.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 875.0 ocel nerezavějící

20174392

Cenové rozmezí
16 358,316 Kč - 13 086,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    875.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 14.0 140.0 ocel nerezavějící

20174460

Cenové rozmezí
915,629 Kč - 732,602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    140.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Vedení lineární - miniaturní 10.0 195.0 ocel nerezavějící

20174163

Cenové rozmezí
3 625,713 Kč - 2 900,521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    195.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 635.0 ocel nerezavějící

20174316

Cenové rozmezí
11 847,849 Kč - 9 478,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 555.0 ocel nerezavějící

20174286

Cenové rozmezí
10 439,702 Kč - 8 351,811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 575.0 ocel nerezavějící

20174293

Cenové rozmezí
11 002,615 Kč - 8 802,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    575.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 435.0 ocel nerezavějící

20174248

Cenové rozmezí
8 181,134 Kč - 6 545,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 455.0 ocel nerezavějící

20174255

Cenové rozmezí
8 462,467 Kč - 6 770,023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 915.0 ocel nerezavějící

20174408

Cenové rozmezí
17 204,044 Kč - 13 763,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 10.0 335.0 ocel nerezavějící

20174217

Cenové rozmezí
6 200,194 Kč - 4 960,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Vedení lineární - miniaturní 14.0 380.0 ocel nerezavějící

20174538

Cenové rozmezí
2 645,864 Kč - 2 116,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    380.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Vedení lineární - miniaturní 3.0 865.0 ocel nerezavějící

20175566

Cenové rozmezí
11 132,29 Kč - 8 905,832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    865.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 935.0 ocel nerezavějící

20175634

Cenové rozmezí
12 033,593 Kč - 9 626,825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    935.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 945.0 ocel nerezavějící

20175641

Cenové rozmezí
12 162,033 Kč - 9 729,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    945.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 975.0 ocel nerezavějící

20175672

Cenové rozmezí
12 548,835 Kč - 10 039,068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Vedení lineární - miniaturní 3.0 965.0 ocel nerezavějící

20175665

Cenové rozmezí
12 419,654 Kč - 9 935,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    965.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6