20175702
20175702
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 934,257 Kč |
3 - 4 | 1 837,433 Kč |
5 - 9 | 1 740,856 Kč |
10 + | 1 547,455 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 155.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 4.0 |
h2 | 1.6 |
d1 | 3.0 |
d2 | 5.5 |
Pro šrouby | M2.5 |
w1 | 10.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku