Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.
Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Celkový průměr | Průměr kuličky | Výška hlavy | průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||
| 168,0344 Kč - 473,1072 Kč | 6 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.272 in
57.7 mm
|
||
| 168,0344 Kč - 473,1072 Kč | 81 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||
| 23 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 433,6774 Kč - 1 220,5005 Kč | 16 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 309,9036 Kč - 872,2007 Kč | 20 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 306,8921 Kč - 863,4932 Kč | 38 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
| 404,4874 Kč - 1 138,505 Kč | 13 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 1 238,6371 Kč - 3 485,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
| 406,5082 Kč - 1 143,5844 Kč | 128 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 593,6549 Kč - 1 670,3878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 159,9907 Kč - 449,8872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
| 163,0022 Kč - 458,5947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 132,8215 Kč - 373,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||
| 132,8215 Kč - 177,9803 Kč | 1 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||
| 168,0344 Kč - 473,1072 Kč | 40 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.665 in
67.7 mm
|
||
| 132,8215 Kč - 177,9803 Kč | 16 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
||
| 4 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 132,8215 Kč - 177,9803 Kč | 6 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm