10302217
551024
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 19 | 3 485,1749 Kč | 
| 20 - 39 | 1 659,7668 Kč | 
| 40 + | 1 238,6371 Kč | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr kuličky | 39.7 mm | 
|---|---|
| Průměr kuličky | 1.563 in | 
| Nosnost s koulí dole | 60.0 kg | 
| Nosnost s koulí dole | 60.0 kg | 
| Nosnost s koulí nahoře | 308.6 lbs | 
| Nosnost s koulí nahoře | 140.0 kg | 
| Průměr těla | 55.5 mm | 
| Průměr těla | 2.185 in | 
| Výška hlavy | 54.8 mm | 
| Výška hlavy | 2.157 in | 
| Celková výška | 96.8 mm | 
| Celková výška | 3.811 in | 
| Velikost závitu | M10 | 
| Barva | přírodní | 
| Celní nomenklatura | 8301300000 | 
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící | 
| Způsob montáže | Threaded Stud | 
| Průměr kuličky | 1.563 in | 
| Průměr kuličky | 39.7 mm | 
| Materiál kuliček | ocel nerezavějící | 
| Výška těla | 42.9 mm | 
| Výška těla | 1.689 in | 
| Typ | Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení | 
| Celkový průměr | 2.185 in | 
| Celkový průměr | 55.5 mm | 
| průměr | 55.5 mm | 
| průměr | 2.185 in | 
| Orientace | Nahoru / Dolů |