Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Tato kuličková převodovka obsahuje ložiska z uhlíkové oceli s pozinkovanými výlisky a může být nainstalována pomocí závitu s maticí. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10301760

Staré objednací číslo:

550979

16 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 19 177,9803 Kč
20 + 132,8215 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 779,80 Kč

10 x 177,9803 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 19.0 mm
Nosnost s koulí dole 10.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 20.0 kg
Průměr těla 32.1 mm
Výška hlavy 30.2 mm
Celková výška 75.2 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) zinek
Způsob montáže Threaded Stud
Průměr kuličky 19.0 mm
Materiál kuliček ocel uhlíková
Výška těla 30.2 mm
Typ Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení
Celkový průměr 32.1 mm
průměr 32.14 mm
Orientace Nahoru / Dolů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás