Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Tato kuličková převodovka obsahuje ložiska z uhlíkové oceli s pozinkovanými výlisky a může být nainstalována pomocí závitu s maticí. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10301791

Staré objednací číslo:

550982

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 473,1072 Kč
20 - 39 225,1731 Kč
40 + 168,0344 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

473,11 Kč

1 x 473,1072 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 25.4 mm
Nosnost s koulí dole 25.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 55.0 kg
Průměr těla 39.7 mm
Výška hlavy 39.7 mm
Celková výška 67.7 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) zinek
Způsob montáže Threaded Stud
Průměr kuličky 25.4 mm
Materiál kuliček ocel uhlíková
Výška těla 39.7 mm
Typ Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení
Celkový průměr 39.7 mm
průměr 39.7 mm
Orientace Nahoru / Dolů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás