Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 55.2 mm (H) 32.1 mm

Tato kuličková převodovka obsahuje ložiska z uhlíkové oceli s pozinkovanými výlisky a může být nainstalována pomocí závitu s maticí. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10301739

Staré objednací číslo:

550976

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 373,6966 Kč
25 - 49 177,9803 Kč
50 + 132,8215 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

373,70 Kč

1 x 373,6966 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 19.0 mm
Nosnost s koulí dole 10.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 20.0 kg
Průměr těla 32.1 mm
Výška hlavy 30.2 mm
Celková výška 55.2 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 8301300000
Materiál (podrobně) zinek
Způsob montáže Threaded Stud
Průměr kuličky 19.0 mm
Materiál kuliček ocel uhlíková
Výška těla 30.2 mm
Typ Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení
Celkový průměr 32.1 mm
průměr 32.14 mm
Orientace Nahoru / Dolů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás