Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Produktová řada: SR2169
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Materiál | Délka základny | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2372 Kč - 20,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 56,7477 Kč - 56,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 11,045 Kč - 11,045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 11,045 Kč - 11,045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | 40 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 10,7756 Kč - 10,7756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 26,9878 Kč - 26,9878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
1.437 in
36.5 mm
|
samolepicí
|
||
| 45,3435 Kč - 45,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
2.409 in
61.2 mm
|
samolepicí
|
||
| 13,6015 Kč - 13,6015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 15,914 Kč - 15,914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 28,5246 Kč - 28,5246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
1.063 in
27.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 25,0201 Kč - 25,0201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
samolepicí
|
||
| 12,4526 Kč - 12,4526 Kč | 700 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
polyamid
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 130,6591 Kč - 130,6591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
polyamid
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 14,5352 Kč - 14,5352 Kč | 43500 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
zatlačovací
|
||
| 11,9786 Kč - 14,3197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Hliník
|
|
samolepicí
|
||
| 14,3628 Kč - 14,3628 Kč | 77 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 9,896 Kč - 9,896 Kč | 100 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
pomocí šroubů