Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 9.9 mm přírodní polyamid 6.6

Kabelové svorky pro ploché kabely se snadno uchytí do předvrtaného otvoru. Uvolnitelný zámek umožňuje snadno přidávat nebo odebírat kabely. Zároveň je upevňuje a zabraňuje jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94-V-2.
Nové objednací číslo:

10154403

Staré objednací číslo:

FCCA-40A-01

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 14,5352 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 453,52 Kč

100 x 14,5352 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Vnitřní šířka 53.4 mm
šířka kabelu 10.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.0 mm
Celková výška 16.4 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 40.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Specifikace RMS-01
Způsob montáže zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás