10005996
FCRC-13B-6
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 9,896 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní výška | 19.1 mm |
| Vnitřní výška | 0.752 in |
| Celková výška | 21.0 mm |
| Celková výška | 0.827 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.622 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 41.2 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ lepidla | Without Adhesive |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | RMS-01 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Způsob montáže | Screw |