10154588
FCRC-26B-4A-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 56,7477 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní výška | 0.5 in |
| Vnitřní výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 14.6 mm |
| Celková výška | 0.575 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 82.3 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 3.24 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Specifikace | RMS-15 |
| Způsob montáže | samolepicí |