Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
20,2372 Kč - 20,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
56,7477 Kč - 56,7477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
11,045 Kč - 11,045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
11,045 Kč - 11,045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
7,4256 Kč - 7,4256 Kč 40 Skladem
polyamid 6.6
74.2 mm
7,4256 Kč - 7,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
80.5 mm
10,7756 Kč - 10,7756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
7,4256 Kč - 7,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
98.0 mm
26,9878 Kč - 26,9878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
36.5 mm
samolepicí
45,3435 Kč - 45,3435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
61.2 mm
samolepicí
13,6015 Kč - 13,6015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
15,914 Kč - 15,914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
28,5246 Kč - 28,5246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
27.0 mm
samolepicí
25,0201 Kč - 25,0201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
12,4526 Kč - 12,4526 Kč 700 Skladem
13.2 mm
polyamid
39.3 mm
Push In
130,6591 Kč - 130,6591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
polyamid
77.2 mm
Push In
14,5352 Kč - 14,5352 Kč 43500 Skladem
polyamid 6.6
zatlačovací
11,9786 Kč - 14,3197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Hliník
samolepicí
14,3628 Kč - 14,3628 Kč 77 Skladem
polyamid 6.6
9,896 Kč - 9,896 Kč 100 Skladem
polyamid 6.6
pomocí šroubů
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely 64.8 mm 14.6 mm přírodní polyamid 6.6

10154540

Cenové rozmezí
20,2372 Kč - 20,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 82.3 mm 14.6 mm přírodní polyamid 6.6

10154588

Cenové rozmezí
56,7477 Kč - 56,7477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154557

Cenové rozmezí
11,045 Kč - 11,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154595

Cenové rozmezí
11,045 Kč - 11,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 74.2 mm 58.7 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10312933

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    74.2 mm
  • šířka kabelu
    58.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10312940

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    80.5 mm
  • šířka kabelu
    64.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10425756

Cenové rozmezí
10,7756 Kč - 10,7756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    58.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 98.0 mm 82.3 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10312957

Cenové rozmezí
7,4256 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    98.0 mm
  • šířka kabelu
    82.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 36.5 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10175583

Cenové rozmezí
26,9878 Kč - 26,9878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    36.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 61.2 mm 4.0 mm přírodní polyamid 6.6

10175590

Cenové rozmezí
45,3435 Kč - 45,3435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    61.2 mm
  • Vnitřní šířka
    15.0 mm
  • šířka kabelu
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 45.0 mm 18.6 mm přírodní polyamid 6.6

10175569

Cenové rozmezí
13,6015 Kč - 13,6015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    32.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 15.8 mm přírodní polyamid 6.6

10035931

Cenové rozmezí
15,914 Kč - 15,914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    54.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
Svorky pro ploché kabely 27.0 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10175606

Cenové rozmezí
28,5246 Kč - 28,5246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 78.4 mm 18.6 mm přírodní polyamid 6.6

10175576

Cenové rozmezí
25,0201 Kč - 25,0201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    65.2 mm
  • Vnitřní výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
Svorky pro ploché kabely 39.3 mm 13.2 mm přírodní polyamid

10035962

Cenové rozmezí
12,4526 Kč - 12,4526 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    39.3 mm
  • Šířka základny
    13.2 mm
  • Vnitřní šířka
    24.7 mm
  • šířka kabelu
    24.7 mm
Svorky pro ploché kabely 77.2 mm 10.2 mm přírodní polyamid

10036006

Cenové rozmezí
130,6591 Kč - 130,6591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    77.2 mm
  • Šířka základny
    10.2 mm
  • Vnitřní šířka
    63.8 mm
  • šířka kabelu
    63.8 mm
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 9.9 mm přírodní polyamid 6.6

10154403

Cenové rozmezí
14,5352 Kč - 14,5352 Kč

Skladové zásoby
43500 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    53.4 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.4 mm
Svorky pro ploché kabely 25.4 mm 7.9 mm přírodní Hliník

10148143

Cenové rozmezí
14,3197 Kč - 11,9786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    25.4 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm přírodní polyamid

10035979

Cenové rozmezí
14,3628 Kč - 14,3628 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    54.1 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10005996

Cenové rozmezí
9,896 Kč - 9,896 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid