Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dodávány s pryžovým těsněním. 3 různá provedení, s různými rozpětími zachycení
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Povrchová úprava | Materiál těla | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|||||||
63,5313 Kč - 142,9793 Kč | 56 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
20125738 | 93,9886 Kč - 142,9793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
|||||
95,7254 Kč - 142,9793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
83,0219 Kč - 127,5704 Kč | 36 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
78,2405 Kč - 151,0603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
78,2405 Kč - 151,0603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
67,1429 Kč - 151,0603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
76,249 Kč - 142,9793 Kč | 20 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
78,2405 Kč - 151,0603 Kč | 5 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
76,2434 Kč - 142,9793 Kč | 88 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
76,249 Kč - 142,9793 Kč | 18 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
78,232 Kč - 151,0603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
76,1377 Kč - 142,9793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
76,249 Kč - 142,9793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
78,232 Kč - 151,0603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
43,7579 Kč - 85,6275 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
||||||
43,7571 Kč - 85,6275 Kč | 26 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
||||||
78,232 Kč - 151,0603 Kč | 40 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
78,2405 Kč - 151,0603 Kč | 9 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku