20073619
3621260E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 142,9755 Kč |
25 - 49 | 86,8589 Kč |
50 + | 76,2439 Kč |
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Head Height | 19.5 mm |
Head Height | 0.768 in |
Maximum Grip | 8.5 mm |
Maximum Grip | 0.335 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Body Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Finish | Black Powder Coated |
Colour | Black |
Key Type | No Key |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku