20056971
0621134E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 96,4102 Kč |
| 50 - 249 | 68,8645 Kč |
| 250 + | 61,978 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka jazýčku | 1.575 in |
|---|---|
| Délka jazýčku | 40.0 mm |
| Výška hlavy | 20.0 mm |
| Výška hlavy | 0.787 in |
| Výška pouzdra | 0.728 in |
| Výška pouzdra | 18.5 mm |
| Výška úchopu | 1.575 in |
| Výška úchopu | 40.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 24.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.965 in |
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Materiál těsnění | pryž |
| Materiál těla | zinek tlakově litý |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Barva | Chrom |
| Typ klíče | Bez klíče |
| Celní nomenklatura | 8301300000 |
| Provedení západky | Cam Latch |
| Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
| Tvar rukojeti | Křídlo |
| Typ akce | Pravé i levé provedení |