20125721
3621138E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 142,9793 Kč |
50 + | 95,7254 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Head Height | 19.5 mm |
Head Height | 0.768 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Knob Height | 45.0 mm |
Knob Height | 1.772 in |
Maximum Grip | 14.5 mm |
Maximum Grip | 0.571 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Seal Material | Rubber |
Body Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Finish | Chrome Plated |
Colour | Chrome |
Key Type | No Key |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku