Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

Čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem je určena k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Dodáváno s pryžovým těsněním pro dobré utěsnění. Jednoduchá a rychlá instalace pro časté použití.
Nové objednací číslo:

20125745

Staré objednací číslo:

3621160E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 106,7487 Kč
50 + 76,2491 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

106,75 Kč

1 x 106,7487 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška hlavy 19.5 mm
Materiál těla zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás