Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Produktová řada: SR6575
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu těla | Velikost závitu závrtného čepu | Minimální moment | Minimální moment | Materiál těla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0055 Kč - 116,8233 Kč | 150 Skladem |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 38,8165 Kč - 87,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 48,5581 Kč - 81,2887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 76,5003 Kč - 123,775 Kč | 131 Skladem |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 29,3738 Kč - 65,8796 Kč | 50 Skladem |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
| 31,0546 Kč - 70,0016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
| 102,7333 Kč - 102,7333 Kč | 8400 Skladem |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
| 27,5663 Kč - 61,1128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
| 33,7534 Kč - 56,902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
| 44,3638 Kč - 100,0025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 131,149 Kč - 131,149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 41,9626 Kč - 94,1137 Kč | 50 Skladem |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
ocel nerezavějící
|
1
|
||
| 35,973 Kč - 81,7763 Kč | 50 Skladem |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Modrý acetal (POM)
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi