10211083
1337677
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 149 | 116,8233 Kč |
| 150 - 399 | 95,8203 Kč |
| 400 - 999 | 73,4145 Kč |
| 1000 + | 54,0055 Kč |
| Délka závitu těla | 6.4 mm |
|---|---|
| Délka závitu těla | 0.252 in |
| Minimální moment | 28.0 N |
| Minimální moment | 28.0 N |
| Minimální moment | 11.0 N |
| Minimální moment | 11.0 N |
| Průměr čepu | 8.0 mm |
| Průměr čepu | 0.315 in |
| Šířka | 1.1 mm |
| Šířka | 0.043 in |
| Velikost závitu těla | 6.5 mm |
| Typ rukojeti | Pístová rukojeť s pružinou |
| Materiál kuliček | ocel nerezavějící |
| Materiál těla | ocel nerezavějící |
| Velikost závitu závrtného čepu | 9.0 |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |