Menu Vyhledávání

Kulový plunžr 4.0 mm 3.0 mm ocel nerezavějící

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nové objednací číslo:

10211045

Staré objednací číslo:

1337673

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 149 81,2887 Kč
150 - 399 66,6743 Kč
400 - 999 49,8631 Kč
1000 + 48,5581 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

4 064,44 Kč

50 x 81,2887 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu těla 2.4 mm
Minimální moment 9.0 N
Minimální moment 4.0 N
Průměr čepu 3.0 mm
Šířka 0.7 mm
Velikost závitu těla 2.4 mm
Typ rukojeti Pístová rukojeť s pružinou
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Materiál těla ocel nerezavějící
Velikost závitu závrtného čepu 4.0
Typ 1
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás