10211090
1337678
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 74 | 123,775 Kč |
| 75 - 199 | 101,5223 Kč |
| 200 - 499 | 84,6659 Kč |
| 500 + | 76,5003 Kč |
| Délka závitu těla | 8.5 mm |
|---|---|
| Délka závitu těla | 0.335 in |
| Minimální moment | 37.0 N |
| Minimální moment | 37.0 N |
| Minimální moment | 16.0 N |
| Minimální moment | 16.0 N |
| Průměr čepu | 10.0 mm |
| Průměr čepu | 0.394 in |
| Šířka | 0.067 in |
| Šířka | 1.7 mm |
| Velikost závitu těla | 8.5 mm |
| Typ rukojeti | Pístová rukojeť s pružinou |
| Materiál kuliček | ocel nerezavějící |
| Materiál těla | ocel nerezavějící |
| Velikost závitu závrtného čepu | 13.0 |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |