10211120
1337681
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 149 | 61,1128 Kč |
| 150 - 399 | 50,1257 Kč |
| 400 - 999 | 35,6001 Kč |
| 1000 + | 27,5663 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu těla | 0.118 in |
|---|---|
| Délka závitu těla | 3.0 mm |
| Minimální moment | 13.0 N |
| Minimální moment | 13.0 N |
| Minimální moment | 5.0 N |
| Minimální moment | 5.0 N |
| Průměr čepu | 0.157 in |
| Průměr čepu | 4.0 mm |
| Šířka | 0.9 mm |
| Šířka | 0.035 in |
| Velikost závitu těla | 4.6 mm |
| Typ rukojeti | Pístová rukojeť s pružinou |
| Materiál kuliček | ocel nerezavějící |
| Materiál těla | Modrý acetal (POM) |
| Velikost závitu závrtného čepu | 5.0 |
| Typ | 2 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |