10211113
1337680
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 149 | 56,902 Kč |
| 150 - 399 | 46,6719 Kč |
| 400 - 999 | 34,9041 Kč |
| 1000 + | 33,7534 Kč |
| Délka závitu těla | 0.094 in |
|---|---|
| Délka závitu těla | 2.4 mm |
| Minimální moment | 8.0 N |
| Minimální moment | 8.0 N |
| Minimální moment | 3.0 N |
| Minimální moment | 3.0 N |
| Průměr čepu | 0.118 in |
| Průměr čepu | 3.0 mm |
| Šířka | 0.7 mm |
| Šířka | 0.028 in |
| Velikost závitu těla | 3.5 mm |
| Typ rukojeti | Pístová rukojeť s pružinou |
| Materiál kuliček | ocel nerezavějící |
| Materiál těla | Modrý acetal (POM) |
| Velikost závitu závrtného čepu | 4.0 |
| Typ | 2 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |