Kwartslagsluitingen - Vleugelknop, Chrome PlateDie-Cast Zinc Alloy met Die-Cast Zinc Alloy Nok, 14,5 mm Klembereik

Artikelcode: 3621138E
Dit is een kwartslagsluiting met een vleugelknop. Hij is gemaakt van Chrome PlateDie-Cast Zinc Alloy met een Die-Cast Zinc Alloy nok. Hij heeft een klembereik van 14,5 mm. Ze worden geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468513

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Knob Length
:
45,0 mm
Klembereik
:
14 5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,48 50 : € 6,91 500 : € 6,56 1000 : € 6,22
essential solutions
delivered