NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Greeplengte | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 44,9755 - € 75,7931 | 34 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
€ 44,0582 - € 75,7931 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
€ 44,9755 - € 75,7931 | 60 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
€ 44,9755 - € 75,7931 | 34 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
€ 44,472 - € 75,7931 | 72 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
€ 44,0582 - € 75,7931 | 67 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan