0652000361E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 + | € 13,6286 |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Nylon |
Handle Material | Nylon |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Latch Material | Nylon |
Grip Length | 26.0 mm |
Grip Length | 1.024 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Special Features | Padlocked |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan