Deze serie bladscharnieren wordt gemonteerd door boorgaten die zeshoekig of verzonken zijn. Een schroefdeksel beschermt de scharnieren tegen de schroefbevestiging en zorgt voor een aantrekkelijk esthetisch uiterlijk. Gemaakt van versterkte PA-glasvezel, met een rotatie van 200 graden, beveiligd door een rotatiepin van POM, die sterkte en bescherming tegen corrosie biedt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,9727 - € 7,0625 | 2878 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
Kunststof
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
€ 8,7609 - € 10,346 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.949 in
49.5 mm
|
Kunststof
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
€ 10,346 - € 10,346 | 30 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Kunststof
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
€ 12,8418 - € 25,6045 | 770 Op voorraad |
3.74 in
95.0 mm
|
Zinklegering
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 5,9727 - € 7,0625 | 10 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
Kunststof
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
€ 13,7995 - € 16,3188 | 506 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
Kunststof
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
€ 8,7609 - € 10,346 | 10 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
Kunststof
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
€ 13,7995 - € 16,3188 | 10 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Kunststof
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan