Draaisloten met vleugelknop zijn ontworpen om deuren en panelen te beveiligen en te vergrendelen met een roterende nok (pal) voorzien van een kwartslagdraaibediening. De nok grijpt in op de achterkant van het frame of de sluitplaat. Linkshandige en rechtshandige toepassing is mogelijk.
Het assortiment is beschikbaar in verschillende materialen en esthetische afwerkingen. Deze nokvergrendelingen zijn niet-vergrendelend.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal vergrendeling | Greeplengte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 13,6286 - € 13,6286 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Nylon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
€ 13,9693 - € 26,119 | 15 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Gegoten zinklegering
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
€ 13,9693 - € 26,119 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Nylon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Chroom
|
Gegoten zinklegering
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Gegoten zinklegering
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Gegoten zinklegering
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | 5 Op voorraad |
Zwart
|
Gegoten zinklegering
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 13,9693 - € 26,119 | 394 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | 45 Op voorraad |
Chroom
|
Gegoten zinklegering
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 13,9693 - € 26,119 | 14 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | 90 Op voorraad |
Chroom
|
Gegoten zinklegering
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | 47 Op voorraad |
Chroom
|
Gegoten zinklegering
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Gegoten zinklegering
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
065200038E | € 13,9693 - € 26,119 | 40 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | 37 Op voorraad |
Zwart
|
Gegoten zinklegering
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
€ 15,1865 - € 34,1937 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Chroom
|
Gegoten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
€ 14,5071 - € 27,1224 | 19 Op voorraad |
Chroom
|
Gegoten zinklegering
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan